??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3867
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
51 mm
B
75 mm
C
3 mm
D
6 mm
WEIGHT
Gewicht
200 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30385-unsichtbares-scharnier-mit-feder-950-oeffnungswinkel.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung