??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3919
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
1995 mm
B
30 mm
C
1,5 mm
D
4 mm
PIN
mm
F
18,5 mm
H
52,5 mm
WEIGHT
poids
90 g
S
4,5 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques