??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3919
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
1995 mm
B
30 mm
C
1,5 mm
D
4 mm
PIN
mm
F
18,5 mm
H
52,5 mm
WEIGHT
Gewicht
90 g
S
4,5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung