??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
71-1-3920
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
915 mm
B
30 mm
C
1,5 mm
D
4 mm
PIN
mm
F
18,5 mm
H
52,5 mm
WEIGHT
weight
90 g
S
4,5 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報