??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
Código
D
Diametro rueda
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC1
Load capacity 6km/h
daN
W
Peso
kg
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión