??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-1-3316
MATERIAL
Matière
alu 6060 T5
FINISH
Finition
brut
A
2000 mm
B
50 mm
C
3 mm
D
5.2 mm
E
35.5 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox 304
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
1200 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/24991-charniere-longue-profil-aluminium-largeur-50-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques