??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-3316
MATERIAL
Material
Alu 6060 T5
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
2000 mm
B
50 mm
C
3 mm
D
5.2 mm
E
35.5 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl 1.4301
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
1200 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/24991-stangenscharnier-aus-aluminiumprofil-breite-50-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung