??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-3637
MATERIAL
Material
Alu 6060 T5
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
32 mm
B
50 mm
C
3 mm
D
5.2 mm
WEIGHT
Gewicht
20 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25504-aluminium-scharniere-mit-versetzten-seiten-breite-50-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung