??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4214
MATERIAL
Material
Alu 6060 T5
FINISH
Dekor
eloxiert farblos
A
65 mm
B
55 mm
C
4.5 mm
D
13 mm
NOTE
Ausführung
mit Stopfen
WEIGHT
Gewicht
130 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26234-aluminiumprofil-scharniere.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung