??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4232
MATERIAL
Material
6082 T5 alu
FINISH
Dekor
black anodised
A
100 mm
B
82.5 mm
C
5.5 mm
D
18 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend
WEIGHT
Gewicht
183 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30166-aluminiumprofil-spannfederscharniere-3-80-n-m-durchmesser-18.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung