??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4233
MATERIAL
Material
Alu 6060 T5
FINISH
Dekor
eloxiert schwarz
A
67 mm
B
55 mm
C
4.5 mm
D
13 mm
TORQUE
Drehmoment
5 N.m N.m
WEIGHT
Gewicht
106 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30228-hi-klik-grosse-rastscharniere.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung