??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4243
MATERIAL
Matière
6082 T5 alu
FINISH
Finition
anodisé
A
915 mm
B
31.75 mm
C
1.3 mm
D
2.2 mm
E
12.7 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
150 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30242-charnieres-longues-finalu.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques