??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4246
MATERIAL
Material
6082 T5 alu
FINISH
Dekor
raw
A
1830 mm
B
44.45 mm
C
1.3 mm
D
2.2 mm
E
12.7 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
380 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30245-finalu-stangenscharniere.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung