??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4298
MATERIAL
Material
Alu 6082 T5
FINISH
Dekor
eloxiert
A
38 mm
B
31,75 mm
C
1,3 mm
D
2,29 mm
E
2,29 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
F
20 mm
G
22 mm
WEIGHT
Gewicht
5 g
S
4,3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30434-kleine-finalu-scharniere.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung