??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4298
MATERIAL
Matière
alu 6082 T5
FINISH
Finition
anodisé
A
38 mm
B
31,75 mm
C
1,3 mm
D
2,29 mm
E
2,29 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
F
20 mm
G
22 mm
WEIGHT
poids
5 g
S
4,3 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30434-petites-charnieres-finalu.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques