??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4300
MATERIAL
Matière
alu 6082 T5
FINISH
Finition
anodisé
A
63,5 mm
B
63,5 mm
C
1,3 mm
D
2,29 mm
E
2,29 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
F
40 mm
G
40 mm
WEIGHT
poids
15 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30436-petites-charnieres-finalu.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques