??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4315
MATERIAL
Material
Alu 6060 T5
FINISH
Dekor
eloxiert schwarz
A
90 mm
B
35 mm
C
3,3 mm
D
8 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend
WEIGHT
Gewicht
30 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/35422-aluminiumprofil-spannfederscharniere-0-70-n-m-durchmesser-8.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung