??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4324
MATERIAL
Material
Alu 6060 T5
FINISH
Dekor
eloxiert schwarz
A
67 mm
B
55 mm
C
4.5 mm
D
13 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend / Auslieferung gerade / mit M6 Bolzen
WEIGHT
Gewicht
80 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/35338-aluminiumprofil-spannfederscharniere-0-35-n-m-durchmesser-13.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung