??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
72-1-4413
MATERIAL
Material
stainless steel
FINISH
Finish
deburred
A
67 mm
B
55 mm
C
4.5 mm
D
13 mm
NOTE
Note
opening spring/delivered flat
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報