??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4418
MATERIAL
Material
Alu 6082 T5
FINISH
Dekor
eloxiert farblos
A
915 mm
B
38.1 mm
C
1.3 mm
D
2.2 mm
E
12.7 mm
NOTE
Ausführung
ungebohrt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung