??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4420
MATERIAL
Material
Alu 6082 T5
FINISH
Dekor
eloxiert
A
40 mm
B
38.1 mm
C
1,3 mm
D
2,2 mm
PIN
Pin
stainless steel mm
E
2,29 mm
F
24 mm
WEIGHT
Gewicht
24 g
S
4,3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung