??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4420
MATERIAL
Matière
alu 6082 T5
FINISH
Finition
annodisé incolore
A
40 mm
B
38.1 mm
C
1,3 mm
D
2,2 mm
PIN
Pin
stainless steel mm
E
2,29 mm
F
24 mm
WEIGHT
poids
24 g
S
4,3 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques