??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3659
MATERIAL
Matière
laiton
FINISH
Finition
brut
A
30 mm
B
20 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
12.5 mm
NOTE
Note
percée
G
17 mm
WEIGHT
poids
11.6 g
S
2.7 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25450-charnieres-laiton-4-trous.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques