??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3659
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
30 mm
B
20 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
12.5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
17 mm
WEIGHT
Gewicht
11.6 g
S
2.7 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25450-messingscharniere-mit-4-bohrungen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung