??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3660
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
raw
A
30 mm
B
30 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
19 mm
NOTE
Note
percée
G
17 mm
WEIGHT
poids
15.8 g
S
2.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25452-charnieres-laiton-4-trous.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques