??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3660
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
raw
A
30 mm
B
30 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
19 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
17 mm
WEIGHT
Gewicht
15.8 g
S
2.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25452-messingscharniere-mit-4-bohrungen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung