??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3663
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
raw
A
40 mm
B
35 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
21 mm
G
14 mm
WEIGHT
Gewicht
24 g
S
3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25455-messingscharniere-mit-6-bohrungen-a.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung