??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3665
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
raw
A
50 mm
B
30 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
17.5 mm
G
17.5 mm
WEIGHT
poids
26 g
S
3 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25457-charnieres-laiton-6-trous-a.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques