??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3665
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
raw
A
50 mm
B
30 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
17.5 mm
G
17.5 mm
WEIGHT
Gewicht
26 g
S
3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25457-messingscharniere-mit-6-bohrungen-a.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung