??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3666
MATERIAL
Matière
laiton
FINISH
Finition
brut
A
60 mm
B
35 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
20 mm
H
24 mm
G
21.5 mm
WEIGHT
poids
37 g
S
3.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25458-charnieres-laiton-6-trous-a.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques