??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3667
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
raw
A
60 mm
B
40 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.75 mm
F
21.5 mm
H
26 mm
G
21.5 mm
WEIGHT
poids
43.5 g
S
3.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25459-charnieres-laiton-6-trous-a.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques