??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3668
MATERIAL
Matière
laiton
FINISH
Finition
brut
A
70 mm
B
40 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.25 mm
F
23 mm
H
27 mm
G
24 mm
WEIGHT
poids
52 g
S
3.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25460-charnieres-laiton-6-trous-b.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques