??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3668
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
70 mm
B
40 mm
C
2 mm
D
3 mm
E
2.25 mm
F
23 mm
H
27 mm
G
24 mm
WEIGHT
Gewicht
52 g
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25460-messingscharniere-mit-6-bohrungen-b.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung