??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3670
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
80 mm
B
45 mm
C
2.2 mm
D
3 mm
E
2.25 mm
F
22.5 mm
H
30.5 mm
G
29 mm
WEIGHT
Gewicht
72 g
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25462-messingscharniere-mit-6-bohrungen-b.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung