??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3671
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
raw
A
80 mm
B
60 mm
C
3 mm
D
4 mm
E
3.5 mm
F
28 mm
H
45 mm
G
28.5 mm
WEIGHT
poids
125 g
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25463-charnieres-laiton-6-trous-b.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques