??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3671
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
raw
A
80 mm
B
60 mm
C
3 mm
D
4 mm
E
3.5 mm
F
28 mm
H
45 mm
G
28.5 mm
WEIGHT
Gewicht
125 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25463-messingscharniere-mit-6-bohrungen-b.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung