??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-4175
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
black
A
50 mm
B
35.7 mm
C
4 mm
D
6.4 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
WEIGHT
Gewicht
230 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25530-fitschband-1800-fuer-aufliegende-tuer.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung