??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-4252
MATERIAL
Material
Aluminium
FINISH
Dekor
eloxiert
A
65 mm
B
60 mm
C
3.5 mm
D
5 mm
E
8 mm
WEIGHT
Gewicht
50 g
S
5.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30195-aluminium-scharnier-fuer-clean-room-anwendungen-65-x-60-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung