??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-4254
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
34 mm
B
32 mm
C
1.2 mm
D
5 mm
WEIGHT
Gewicht
15 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30194-edelstahlscharnier-fuer-glastueren.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung