??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
72RCM1000-24D
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 50.4-90VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown
POWER
Power
1000 W
VIN
Voltage Input
50.4-90 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
42 A
OT
Operating Temperature
-40 to 55 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры