??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
73-1-3520
MATERIAL
Material
6060 T5 alu
FINISH
Finish
clear anodised
A
2000 mm
D
5 mm
K
65 mm
PIN_MATERIAL
Pin material
304 stainless steel
WEIGHT
weight
2500 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/24990-double-knuckle-continuous-hinge.html
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도