??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
75-1-0003
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
80 mm
B
40 mm
C
3 mm
D
16 mm
TORQUE
Couple
2.2 - 3.0 N.m N.m
NOTE
Note
Frein de chute à la fermeture de la charnière
WEIGHT
poids
300 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30248-charniere-inox-avec-amortissement-integre.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques