??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
75-1-0003
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
80 mm
B
40 mm
C
3 mm
D
16 mm
TORQUE
Drehmoment
2.2 - 3.0 N.m N.m
NOTE
Ausführung
Dämpfungsrichtung wenn das Scharnier geschlossen wird.
WEIGHT
Gewicht
300 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30248-gedaempftes-soft-closing-scharnier-aus-edelstahl.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung