??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
75-1-0004
MATERIAL
Material
Alu 6082 T5
FINISH
Dekor
eloxiert farblos
A
100 mm
B
82.5 mm
C
5.5 mm
D
18 mm
TORQUE
Drehmoment
2.5 - 4.5 N.m N.m
NOTE
Ausführung
Dämpfungsrichtung wenn das Scharnier geöffnet wird.
WEIGHT
Gewicht
175 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30249-gedaempfte-soft-closing-scharniere-aus-aluminium.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung