??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
75-1-0007
MATERIAL
Matière
alu 6082 T5
FINISH
Finition
anodisé incolore
A
100 mm
B
82.5 mm
C
5.5 mm
D
18 mm
TORQUE
Couple
2.5 - 4.5 N.m N.m
NOTE
Note
Frein de chute à la fermeture de la charnière
WEIGHT
poids
175 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30433-charnieres-aluminium-avec-amortissement-integre.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques