??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
GTHN_504_100H7
GTHN 504/100H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754425
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GTHN 504/100H7
EAN
4047526089856
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
500 mm
RADBREITE
Radbreite
150 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
6700 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
74 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Download CAD models
Previews