??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
N
No. of teeth
DP
dp
mm
DO
do
mm
SHAPE
Shape
FLANGE
Flange
MAT
Material of pulley
Carbon steel or Cast iron
MODELNO
TL Bushing: Model No.
MAXBORE
TL Bushing: Max bore
mm
W
85 mm
WA
0 mm
S
0.0 mm
DB
db
mm
L
l
mm
S1
0.0 mm
S2
mm
S3
15 mm
H
14 mm
MASS
Mass (Rough estimate)
kg
FLNO
Flange No.
-
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение