??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
773-494
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.75 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
18 - 14 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
550 V
STROM
Current intensity
24 A
P
No. of poles
4
HOEHE
Height
13.10 mm
BREITE
Width
13.00 mm
TIEFE
Depth
19.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
WEIGHT
2.432 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
下载CAD模型
预览