??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
773-496
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.75 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
18 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
550 V
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
6
HOEHE
Hauteur
13.10 mm
BREITE
Largeur
18.80 mm
TIEFE
Profondeur
19.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
6
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
3.597 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Modèles CAO générés
Aperçus 3D