??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
788-721
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
53.00 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
86.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
49.387 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 24 V | 10 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Descarga de modelos CAD
Previews